Sollevatori a striscia / foro del perno di ricerca (Codici componente - Download CAD)

Sollevatori a striscia / foro del perno di ricerca

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LHHV4-[20,​22,​25,​30]-[1-1.6/0.01]
LHHV6-[25,​30,​33,​35]-[1-3/0.01]
LHHV8-[30,​33,​35,​40]-[1-4/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L dimension
(mm)
A (Pilot punch relief hole diameter)
(mm)
1 Preventivo 10420 ~ 301 ~ 1.6
1 Preventivo 10625 ~ 351 ~ 3
1 Preventivo 10830 ~ 401 ~ 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Pin Material Steel With/without pilot punch relief hole With
With/without air hole W/O With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Supporto tecnico