Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Post diameter) (mm) | B (Press-fit length) (mm) | LA (Stripper plate side length) (mm) | LAC (LA dimension alteration) (mm) | LB (Punch plate side length) (mm) | LBC (LB dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 13 | 10 ~ 30 | 60 ~ 80 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 10 ~ 30 | 60 ~ 80 | - | 30 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 10 ~ 30 | 60 ~ 80 | - | - | 20 ~ 59 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 10 ~ 30 | - | 50 ~ 79 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 10 ~ 30 | - | 50 ~ 79 | 30 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 10 ~ 30 | - | 50 ~ 79 | - | 20 ~ 59 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 10 ~ 30 | 70 ~ 90 | - | 30 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 10 ~ 30 | 70 ~ 90 | - | - | 20 ~ 79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 10 ~ 30 | - | 60 ~ 89 | 30 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 10 ~ 30 | - | 60 ~ 89 | - | 20 ~ 79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 10 ~ 30 | 80 ~ 100 | - | 40 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 10 ~ 30 | 80 ~ 100 | - | - | 30 ~ 79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 10 ~ 30 | - | 70 ~ 99 | 40 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 10 ~ 30 | - | 70 ~ 99 | - | 30 ~ 79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 10 ~ 30 | 90 ~ 110 | - | 50 ~ 90 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 10 ~ 30 | 90 ~ 110 | - | - | 40 ~ 89 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 10 ~ 30 | - | 80 ~ 110 | 50 ~ 90 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 10 ~ 30 | - | 80 ~ 110 | - | 40 ~ 89 |
Loading...
Type | Pins | Tolerance range | 5μm | Pin type | Type fixed to stripper plate |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUJ2 | Alterations | Yes |
Configura
Proprietà di base
D (Post diameter)(mm)
B (Press-fit length)(mm)
LA (Stripper plate side length)(mm)
LAC (LA dimension alteration)(mm)
LB (Punch plate side length)(mm)
LBC (LB dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali