Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGBF10-10 |
SGBF10-13 |
SGBF10-16 |
SGBF10-20 |
SGBF10-22 |
SGBF10-25 |
SGBF10-[10,13,16,20,22,25] |
SGBF10-LC[8-25/0.1] |
SGBF13-13 |
SGBF13-16 |
SGBF13-20 |
SGBF13-22 |
SGBF13-25 |
SGBF13-30 |
SGBF13-[13,16,20,22,25,30] |
SGBF13-LC[10-30/0.1] |
SGBF16-16 |
SGBF16-20 |
SGBF16-22 |
SGBF16-25 |
SGBF16-30 |
SGBF16-35 |
SGBF16-[16,20,22,25,30,35] |
SGBF16-LC[13-35/0.1] |
SGBF20-16 |
SGBF20-20 |
SGBF20-22 |
SGBF20-25 |
SGBF20-30 |
SGBF20-35 |
SGBF20-[16,20,22,25,30,35] |
SGBF20-LC[16-35/0.1] |
SGBF25-20 |
SGBF25-22 |
SGBF25-25 |
SGBF25-30 |
SGBF25-35 |
SGBF25-[20,22,25,30,35] |
SGBF25-LC[20-35/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Alterations | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | No | 10 | 10 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 10 | 13 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 10 | 16 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 10 | 20 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 10 | 22 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 10 | 25 | - | |
1 | Preventivo | Yes | 10 | 10 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | Yes | 10 | - | 8 ~ 25 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | No | 13 | 13 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 13 | 16 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 13 | 20 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 13 | 22 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 13 | 25 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 13 | 30 | - | |
1 | Preventivo | Yes | 13 | 13 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | Yes | 13 | - | 10 ~ 30 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | No | 16 | 16 | - | |
1 | Preventivo | No | 16 | 20 | - | ||
1 | Disponibile | Preventivo | No | 16 | 22 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 16 | 25 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 16 | 30 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 16 | 35 | - | |
1 | Preventivo | Yes | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | Yes | 16 | - | 13 ~ 35 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | No | 20 | 16 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 20 | 20 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 20 | 22 | - | |
10 | Preventivo | No | 20 | 25 | - | ||
1 | Preventivo | No | 20 | 30 | - | ||
1 |
Preventivo
Stock | No | 20 | 35 | - | ||
1 | Preventivo | Yes | 20 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | Yes | 20 | - | 16 ~ 35 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | No | 25 | 20 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 25 | 22 | - | |
1 |
Preventivo
Stock | No | 25 | 25 | - | ||
1 |
Preventivo
Stock | No | 25 | 30 | - | ||
1 |
Preventivo
Stock | No | 25 | 35 | - | ||
1 | Preventivo | Yes | 25 | 20 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | Yes | 25 | - | 20 ~ 35 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 5μm | Bushing type | For plain (Oil type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | SUJ2 + Copper alloy |
Configura
Stock
Proprietà di base
Alterations
d (Bushing inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali