Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGCZ10-10 |
SGCZ10-13 |
SGCZ10-16 |
SGCZ10-20 |
SGCZ10-22 |
SGCZ10-25 |
SGCZ10-[10,13,16,20,22,25] |
SGCZ10-LC[8-25/0.1] |
SGCZ13-13 |
SGCZ13-16 |
SGCZ13-20 |
SGCZ13-22 |
SGCZ13-25 |
SGCZ13-30 |
SGCZ13-[13,16,20,22,25,30] |
SGCZ13-LC[10-30/0.1] |
SGCZ16-16 |
SGCZ16-20 |
SGCZ16-22 |
SGCZ16-25 |
SGCZ16-30 |
SGCZ16-35 |
SGCZ16-[16,20,22,25,30,35] |
SGCZ16-LC[13-35/0.1] |
SGCZ20-16 |
SGCZ20-20 |
SGCZ20-22 |
SGCZ20-25 |
SGCZ20-30 |
SGCZ20-35 |
SGCZ20-[16,20,22,25,30,35] |
SGCZ20-LC[16-35/0.1] |
SGCZ25-20 |
SGCZ25-22 |
SGCZ25-25 |
SGCZ25-30 |
SGCZ25-35 |
SGCZ25-[20,22,25,30,35] |
SGCZ25-LC[20-35/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Alterations | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | No | 10 | 10 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 10 | 13 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 10 | 16 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 10 | 20 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 10 | 22 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 10 | 25 | - | |
1 | Preventivo | Yes | 10 | 10 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | Yes | 10 | - | 8 ~ 25 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | No | 13 | 13 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 13 | 16 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 13 | 20 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 13 | 22 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 13 | 25 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 13 | 30 | - | |
1 | Preventivo | Yes | 13 | 13 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | Yes | 13 | - | 10 ~ 30 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | No | 16 | 16 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 16 | 20 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 16 | 22 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 16 | 25 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 16 | 30 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 16 | 35 | - | |
1 | Preventivo | Yes | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | Yes | 16 | - | 13 ~ 35 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | No | 20 | 16 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 20 | 20 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 20 | 22 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 20 | 25 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 20 | 30 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 20 | 35 | - | |
1 | Preventivo | Yes | 20 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | Yes | 20 | - | 16 ~ 35 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | No | 25 | 20 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 25 | 22 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 25 | 25 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 25 | 30 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | No | 25 | 35 | - | |
1 | Preventivo | Yes | 25 | 20 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | Yes | 25 | - | 20 ~ 35 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 5μm | Bushing type | For plain (Oil-free type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | SUJ2 + Copper alloy |
Configura
Proprietà di base
Alterations
d (Bushing inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali