Bussole di guida scorrevoli con collare per piastre guida / scanalature per l'olio / h4 / bussola a inserto / acciaio-rame / senza manutenzione

Bussole di guida scorrevoli con collare per piastre guida / scanalature per l'olio / h4 / bussola a inserto / acciaio-rame / senza manutenzione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGFZ10-10
SGFZ10-13
SGFZ10-16
SGFZ10-20
SGFZ10-22
SGFZ10-25
SGFZ10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
SGFZ10-LC[8-25/0.1]
SGFZ13-13
SGFZ13-16
SGFZ13-20
SGFZ13-22
SGFZ13-25
SGFZ13-30
SGFZ13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
SGFZ13-LC[10-30/0.1]
SGFZ16-16
SGFZ16-20
SGFZ16-22
SGFZ16-25
SGFZ16-30
SGFZ16-35
SGFZ16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGFZ16-LC[13-35/0.1]
SGFZ20-16
SGFZ20-20
SGFZ20-22
SGFZ20-25
SGFZ20-30
SGFZ20-35
SGFZ20-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGFZ20-LC[16-35/0.1]
SGFZ25-20
SGFZ25-22
SGFZ25-25
SGFZ25-30
SGFZ25-35
SGFZ25-[20,​22,​25,​30,​35]
SGFZ25-LC[20-35/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Alterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Disponibile Preventivo No1010-
1 Disponibile Preventivo No1013-
1 Disponibile Preventivo No1016-
1 Disponibile Preventivo No1020-
1 Disponibile Preventivo No1022-
1 Disponibile Preventivo No1025-
1 Preventivo Yes1010 ~ 25-
1 Preventivo Yes10-8 ~ 25
1 Disponibile Preventivo No1313-
1 Disponibile Preventivo No1316-
1 Disponibile Preventivo No1320-
1 Disponibile Preventivo No1322-
1 Disponibile Preventivo No1325-
1 Disponibile Preventivo No1330-
1 Preventivo Yes1313 ~ 30-
1 Preventivo Yes13-10 ~ 30
1 Disponibile Preventivo No1616-
1 Disponibile Preventivo No1620-
1 Disponibile Preventivo No1622-
1 Disponibile Preventivo No1625-
1 Preventivo

Stock

No1630-
1 Disponibile Preventivo No1635-
1 Preventivo Yes1616 ~ 35-
1 Preventivo Yes16-13 ~ 35
1 Disponibile Preventivo No2016-
1 Disponibile Preventivo No2020-
1 Disponibile Preventivo No2022-
1 Preventivo No2025-
1 Preventivo

Stock

No2030-
1 Disponibile Preventivo No2035-
1 Preventivo Yes2016 ~ 35-
1 Preventivo Yes20-16 ~ 35
1 Disponibile Preventivo No2520-
1 Disponibile Preventivo No2522-
1 Disponibile Preventivo No2525-
1 Preventivo

Stock

No2530-
1 Preventivo

Stock

No2535-
1 Preventivo Yes2520 ~ 35-
1 Preventivo Yes25-20 ~ 35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Bushings Tolerance range 5μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Supporto tecnico