• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stripper Guide Bushings -Oil-Free, Sintered Alloy, LOCTITE Adhesive, Headed Type-

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGHM10-10
SGHM10-13
SGHM10-16
SGHM10-20
SGHM10-22
SGHM10-25
SGHM10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
SGHM10-LC[8-25/0.1]
SGHM13-13
SGHM13-16
SGHM13-20
SGHM13-22
SGHM13-25
SGHM13-30
SGHM13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
SGHM13-LC[10-30/0.1]
SGHM16-16
SGHM16-20
SGHM16-22
SGHM16-25
SGHM16-30
SGHM16-35
SGHM16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGHM16-LC[13-35/0.1]
SGHM20-20
SGHM20-22
SGHM20-25
SGHM20-30
SGHM20-35
SGHM20-[20,​22,​25,​30,​35]
SGHM20-LC[16-35/0.1]
SGHM25-20
SGHM25-22
SGHM25-25
SGHM25-30
SGHM25-35
SGHM25-[20,​22,​25,​30,​35]
SGHM25-LC[20-35/0.1]
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSAlterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
Disponibile Preventivo 10No1010-
Disponibile Preventivo 10No1013-
Disponibile Preventivo 10No1016-
Disponibile Preventivo 10No1020-
Disponibile Preventivo 10No1022-
Disponibile Preventivo 10No1025-
Preventivo 10Yes1010 ~ 25-
Preventivo 10Yes10-8 ~ 25
Disponibile Preventivo 10No1313-
Disponibile Preventivo 10No1316-
Disponibile Preventivo 10No1320-
Disponibile Preventivo 10No1322-
Disponibile Preventivo 10No1325-
Disponibile Preventivo 10No1330-
Preventivo 10Yes1313 ~ 30-
Preventivo 10Yes13-10 ~ 30
Disponibile Preventivo 10No1616-
Disponibile Preventivo 10No1620-
Disponibile Preventivo 10No1622-
Disponibile Preventivo 10No1625-
Disponibile Preventivo 10No1630-
Disponibile Preventivo 10No1635-
Preventivo 10Yes1616 ~ 35-
Preventivo 10Yes16-13 ~ 35
Disponibile Preventivo 10No2020-
Disponibile Preventivo 10No2022-
Disponibile Preventivo 10No2025-
Disponibile Preventivo 10No2030-
Disponibile Preventivo 10No2035-
Preventivo 10Yes2020 ~ 35-
Preventivo 10Yes20-16 ~ 35
Disponibile Preventivo 10No2520-
Disponibile Preventivo 10No2522-
Disponibile Preventivo 10No2525-
Disponibile Preventivo 10No2530-
Disponibile Preventivo 10No2535-
Preventivo 10Yes2520 ~ 35-
Preventivo 10Yes25-20 ~ 35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Bushings Tolerance range 5μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material Special sintered alloy

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico