Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGBBL8-20 |
SGBBL8-25 |
SGBBL8-LC[17.5-24.9/0.1] |
SGBBL10-25 |
SGBBL10-30 |
SGBBL10-LC[22.5-29.9/0.1] |
SGBBL13-25 |
SGBBL13-30 |
SGBBL13-LC[22.5-29.9/0.1] |
SGBBL16-30 |
SGBBL16-35 |
SGBBL16-LC[25-34.9/0.1] |
SGBBL20-30 |
SGBBL20-35 |
SGBBL20-LC[25-34.9/0.1] |
SGBBL25-40 |
SGBBL25-LC[35-39.9/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Alterations | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 8 | 20 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 8 | 25 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 8 | - | 17.5 ~ 24.9 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 25 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 30 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 10 | - | 22.5 ~ 29.9 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 25 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 30 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 13 | - | 22.5 ~ 29.9 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 30 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 35 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 16 | - | 25 ~ 34.9 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 30 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 35 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 20 | - | 25 ~ 34.9 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 25 | 40 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 25 | - | 35 ~ 39.9 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 5μm | Bushing type | Integrated ball cage |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | SUJ2 |
Configura
Proprietà di base
Alterations
d (Bushing inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali