Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGBBH10-20 |
SGBBH10-25 |
SGBBH10-30 |
SGBBH10-[20,25,30] |
SGBBH10-LC[15-30/0.1] |
SGBBH13-20 |
SGBBH13-25 |
SGBBH13-30 |
SGBBH13-[20,25,30] |
SGBBH13-LC[15-30/0.1] |
SGBBH16-25 |
SGBBH16-30 |
SGBBH16-35 |
SGBBH16-[25,30,35] |
SGBBH16-LC[20-35/0.1] |
SGBBH20-25 |
SGBBH20-30 |
SGBBH20-35 |
SGBBH20-40 |
SGBBH20-[25,30,35,40] |
SGBBH20-LC[20-40/0.1] |
SGBBH25-35 |
SGBBH25-40 |
SGBBH25-[35,40] |
SGBBH25-LC[30-40/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Alterations | PD (Post diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 20 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 25 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 30 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 10 | 20 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Yes | 10 | - | 15 ~ 30 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 20 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 25 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 30 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 13 | 20 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Yes | 13 | - | 15 ~ 30 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 25 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 30 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 35 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 16 | 25 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Yes | 16 | - | 20 ~ 35 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 25 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 30 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 35 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 40 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 20 | 25 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Yes | 20 | - | 20 ~ 40 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 25 | 35 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 25 | 40 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 25 | 35 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Yes | 25 | - | 30 ~ 40 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 5μm | Bushing type | For ball cages |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | SUJ2 |
Configura
Proprietà di base
Alterations
PD (Post diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali