Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGBBW13-30 |
SGBBW13-35 |
SGBBW13-LC[25-35/0.1] |
SGBBW16-35 |
SGBBW16-40 |
SGBBW16-LC[30-40/0.1] |
SGBBW20-40 |
SGBBW20-45 |
SGBBW20-50 |
SGBBW20-LC[35-50/0.1] |
SGBBW25-45 |
SGBBW25-50 |
SGBBW25-60 |
SGBBW25-LC[40-60/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Alterations | PD (Post diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 30 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 35 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 13 | - | 25 ~ 35 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 35 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 40 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 16 | - | 30 ~ 40 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 40 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 45 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 50 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 20 | - | 35 ~ 50 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 25 | 45 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 25 | 50 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 25 | 60 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 25 | - | 40 ~ 60 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 5μm | Bushing type | For ball cages |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | SUJ2 |
Configura
Proprietà di base
Alterations
PD (Post diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali