Bulloni di guida per piastre raschianti / posizione di campo con tolleranza di 3 µm

Bulloni di guida per piastre raschianti / posizione di campo con tolleranza di 3 µm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TGPN10-40
TGPN10-50
TGPN10-60
TGPN10-70
TGPN10-80
TGPN10-100
TGPN10-[40,​50,​60,​70,​80,​100]
TGPN10-LC[30-99.5/0.5]
TGPN13-50
TGPN13-60
TGPN13-70
TGPN13-80
TGPN13-90
TGPN13-100
TGPN13-120
TGPN13-[50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
TGPN13-LC[40-119.5/0.5]
TGPN16-50
TGPN16-60
TGPN16-70
TGPN16-80
TGPN16-90
TGPN16-100
TGPN16-110
TGPN16-120
TGPN16-140
TGPN16-[50,​60,​70,​80,​90,​100,​110,​120,​140]
TGPN16-LC[40-139.5/0.5]
TGPN20-70
TGPN20-80
TGPN20-90
TGPN20-100
TGPN20-110
TGPN20-120
TGPN20-140
TGPN20-[70,​80,​90,​100,​110,​120,​140]
TGPN20-LC[60-139.5/0.5]
TGPN25-70
TGPN25-80
TGPN25-90
TGPN25-100
TGPN25-110
TGPN25-120
TGPN25-140
TGPN25-[70,​80,​90,​100,​110,​120,​140]
TGPN25-LC[60-139.5/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAlterations D (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 10No1040-
1 Disponibile Preventivo 10No1050-
1 Disponibile Preventivo 10No1060-
1 Disponibile Preventivo 10No1070-
1 Disponibile Preventivo 10No1080-
1 Disponibile Preventivo 10No10100-
1 Preventivo 10Yes1040 ~ 100-
1 Preventivo 10Yes10-30 ~ 99.5
1 Disponibile Preventivo 10No1350-
1 Disponibile Preventivo 10No1360-
1 Disponibile Preventivo 10No1370-
1 Disponibile Preventivo 10No1380-
1 Disponibile Preventivo 10No1390-
1 Disponibile Preventivo 10No13100-
1 Disponibile Preventivo 10No13120-
1 Preventivo 10Yes1350 ~ 120-
1 Preventivo 10Yes13-40 ~ 119.5
1 Disponibile Preventivo 10No1650-
1 Disponibile Preventivo 10No1660-
1 Disponibile Preventivo 10No1670-
1 Disponibile Preventivo 10No1680-
1 Disponibile Preventivo 10No1690-
1 Disponibile Preventivo 10No16100-
1 Disponibile Preventivo 10No16110-
1 Disponibile Preventivo 10No16120-
1 Disponibile Preventivo 10No16140-
1 Preventivo 10Yes1650 ~ 140-
1 Preventivo 10Yes16-40 ~ 139.5
1 Disponibile Preventivo 10No2070-
1 Disponibile Preventivo 10No2080-
1 Disponibile Preventivo 10No2090-
1 Disponibile Preventivo 10No20100-
1 Disponibile Preventivo 10No20110-
1 Disponibile Preventivo 10No20120-
1 Disponibile Preventivo 10No20140-
1 Preventivo 10Yes2070 ~ 140-
1 Preventivo 10Yes20-60 ~ 139.5
1 Disponibile Preventivo 10No2570-
1 Disponibile Preventivo 10No2580-
1 Disponibile Preventivo 10No2590-
1 Disponibile Preventivo 10No25100-
1 Disponibile Preventivo 10No25110-
1 Disponibile Preventivo 10No25120-
1 Disponibile Preventivo 10No25140-
1 Preventivo 10Yes2570 ~ 140-
1 Preventivo 10Yes25-60 ~ 139.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Pins Tolerance range 3μm Pin type Straight
Material SUJ2

Supporto tecnico