Bullone di guida per piastre raschianti / SMontabile / filettatura interna / collare di centraggio / posizione di campo con tolleranza di 3 µm

Bullone di guida per piastre raschianti / SMontabile / filettatura interna / collare di centraggio / posizione di campo con tolleranza di 3 µm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TGPR10-[40-60/10]
TGPR10-LC[30-60/0.5]
TGPR13-[40-70/10]
TGPR13-LC[40-70/0.5]
TGPR16-[40-100/10]
TGPR16-LC[40-100/0.5]
TGPR20-[50-100/10]
TGPR20-LC[50-100/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Preventivo 101040 ~ 60-
1 Preventivo 1010-30 ~ 60
1 Preventivo 101340 ~ 70-
1 Preventivo 1013-40 ~ 70
1 Preventivo 101640 ~ 100-
1 Preventivo 1016-40 ~ 100
1 Preventivo 102050 ~ 100-
1 Preventivo 1020-50 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Pins Tolerance range 3μm Pin type Detachable
Material SUJ2

Supporto tecnico