Bussole di guida scorrevoli per piastre guida / scanalature per olio / manicotto di inserimento / acciaio-rame (Codici componente - Download CAD)

Bussole di guida scorrevoli per piastre guida / scanalature per olio / manicotto di inserimento / acciaio-rame

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TGSF10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
TGSF10-LC[8-24.9/0.1]
TGSF13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
TGSF13-LC[10-29.9/0.1]
TGSF16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
TGSF16-LC[13-34.4/0.1]
TGSF20-[20,​22,​25,​30,​35]
TGSF20-LC[16-34.4/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Preventivo 1010 ~ 25-
1 Preventivo 10-8 ~ 24.9
1 Preventivo 1313 ~ 30-
1 Preventivo 13-10 ~ 29.9
1 Preventivo 1616 ~ 35-
1 Preventivo 16-13 ~ 34.4
1 Preventivo 2020 ~ 35-
1 Preventivo 20-16 ~ 34.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Bushings Tolerance range 3μm Bushing type For plain (Oil type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Supporto tecnico