Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 10 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 13 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 16 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 10 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 13 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 16 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 22 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 13 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 16 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 22 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 16 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 22 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 35 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 22 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 35 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 22 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 35 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 2μm | Bushing type | For plain (Oil-free type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | FC250 |
Configura
Proprietà di base
d (Bushing inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali