Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
VGHZ8-10 |
VGHZ8-13 |
VGHZ8-16 |
VGHZ8-20 |
VGHZ10-10 |
VGHZ10-13 |
VGHZ10-16 |
VGHZ10-20 |
VGHZ10-22 |
VGHZ10-25 |
VGHZ13-13 |
VGHZ13-16 |
VGHZ13-20 |
VGHZ13-22 |
VGHZ13-25 |
VGHZ13-30 |
VGHZ16-16 |
VGHZ16-20 |
VGHZ16-22 |
VGHZ16-25 |
VGHZ16-30 |
VGHZ16-35 |
VGHZ20-20 |
VGHZ20-22 |
VGHZ20-25 |
VGHZ20-30 |
VGHZ20-35 |
VGHZ25-20 |
VGHZ25-22 |
VGHZ25-25 |
VGHZ25-30 |
VGHZ25-35 |
Codice componente | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 10 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 13 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 16 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 20 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 10 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 13 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 16 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 20 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 22 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 25 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 13 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 16 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 20 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 22 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 25 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 30 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 16 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 20 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 22 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 25 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 30 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 35 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 20 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 22 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 25 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 30 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 35 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 20 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 22 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 25 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 30 | |
Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 35 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 2μm | Bushing type | For plain (Oil-free type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | FC250 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.