Bussole di guida scorrevoli con collare per piastre guida / scanalature per l'olio / manicotto di serraggio / acciaio-rame / senza manutenzione

Bussole di guida scorrevoli con collare per piastre guida / scanalature per l'olio / manicotto di serraggio / acciaio-rame / senza manutenzione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
VSGBF10-10
VSGBF10-13
VSGBF10-16
VSGBF10-20
VSGBF13-13
VSGBF13-16
VSGBF13-20
VSGBF13-25
VSGBF16-16
VSGBF16-20
VSGBF16-25
VSGBF16-30
VSGBF20-20
VSGBF20-25
VSGBF20-30
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 1010
1 Disponibile Preventivo 1013
1 Disponibile Preventivo 1016
1 Disponibile Preventivo 1020
1 Disponibile Preventivo 1313
1 Disponibile Preventivo 1316
1 Disponibile Preventivo 1320
1 Disponibile Preventivo 1325
1 Disponibile Preventivo 1616
1 Disponibile Preventivo 1620
1 Disponibile Preventivo 1625
1 Disponibile Preventivo 1630
1 Disponibile Preventivo 2020
1 Disponibile Preventivo 2025
1 Disponibile Preventivo 2030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Bushings Tolerance range 2μm Bushing type For plain (Oil type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Supporto tecnico