Bussole di guida scorrevoli con collare per piastre guida / manicotto incollato / acciaio-rame / senza manutenzione

Bussole di guida scorrevoli con collare per piastre guida / manicotto incollato / acciaio-rame / senza manutenzione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
VSGFZ10-10
VSGFZ10-13
VSGFZ10-16
VSGFZ10-20
VSGFZ13-13
VSGFZ13-16
VSGFZ13-20
VSGFZ13-25
VSGFZ16-16
VSGFZ16-20
VSGFZ16-25
VSGFZ16-30
VSGFZ20-20
VSGFZ20-25
VSGFZ20-30
VSGFZ25-25
VSGFZ25-30
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 1010
1 Disponibile Preventivo 1013
1 Disponibile Preventivo 1016
1 Disponibile Preventivo 1020
1 Disponibile Preventivo 1313
1 Disponibile Preventivo 1316
1 Disponibile Preventivo 1320
1 Disponibile Preventivo 1325
1 Disponibile Preventivo 1616
1 Disponibile Preventivo 1620
1 Disponibile Preventivo 1625
1 Disponibile Preventivo 1630
1 Disponibile Preventivo 2020
1 Disponibile Preventivo 2025
1 Disponibile Preventivo 2030
1 Disponibile Preventivo 2525
1 Disponibile Preventivo 2530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Bushings Tolerance range 2μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Supporto tecnico