Guide ad ago per piastre guida / un lato / fissaggio nella piastra tergicristallo

Guide ad ago per piastre guida / un lato / fissaggio nella piastra tergicristallo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RSGPS16-[70-90/10]-[40-70/10]
RSGPS16-[70-90/10]-[50-80/10]
RSGPS20-[80-100/10]-[50-80/10]
RSGPS20-[80-100/10]-[60-90/10]
RSGPS25-[90-110/10]-[60-90/10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSB (Plate press-fit length)
(mm)
LA (Stripper plate side length)
(mm)
LB (Punch plate side length)
(mm)
1 Preventivo 101670 ~ 9040 ~ 70
1 Preventivo 101670 ~ 9050 ~ 80
1 Preventivo 102080 ~ 10050 ~ 80
1 Preventivo 102080 ~ 10060 ~ 90
1 Preventivo 102590 ~ 11060 ~ 90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Roller guides Material SKS3

Supporto tecnico