Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RBB20-[30,35]-[20,25] |
RBB20-[30,35]-LBC[6-19/1] |
RBB20-[30,35]-LBC[30-34/1] |
RBB20-LAC[17-34/1]-[20,25] |
RBB20-LAC[17-34/1]-LBC[6-19/1] |
RBB20-LAC[17-34/1]-LBC[30-34/1] |
RBB22-[30,35]-[20,25] |
RBB22-[30,35]-LBC[6-24/1] |
RBB22-LAC[17-34/1]-[20,25] |
RBB22-LAC[17-34/1]-LBC[6-24/1] |
RBB25-[35,40]-[25,40] |
RBB25-[35,40]-LBC[6-39/1] |
RBB25-LAC[17-39/1]-[25,40] |
RBB25-LAC[17-39/1]-LBC[6-39/1] |
RBB28-[35,40]-[25,40] |
RBB28-[35,40]-LBC[6-39/1] |
RBB28-LAC[17-39/1]-[25,40] |
RBB28-LAC[17-39/1]-LBC[6-39/1] |
RBB32-[40,50]-[40,50] |
RBB32-[40,50]-LBC[6-49/1] |
RBB32-LAC[20-49/1]-[40,50] |
RBB32-LAC[20-49/1]-LBC[6-49/1] |
RBB38-[40,50]-[40,50] |
RBB38-[40,50]-LBC[6-39/1] |
RBB38-[40,50]-LBC[41-49/1] |
RBB38-LAC[22-49/1]-[40,50] |
RBB38-LAC[22-49/1]-LBC[6-39/1] |
RBB38-LAC[22-49/1]-LBC[41-49/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | PD (Post diameter) (mm) | LA (mm) | LAC (LA dimension alteration) (mm) | LB (mm) | LBC (LB dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 20 | 30 ~ 35 | - | 20 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 30 ~ 35 | - | - | 6 ~ 19 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 30 ~ 35 | - | - | 30 ~ 34 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | 17 ~ 34 | 20 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | 17 ~ 34 | - | 6 ~ 19 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | 17 ~ 34 | - | 30 ~ 34 | ||
1 | Preventivo | 10 | 22 | 30 ~ 35 | - | 20 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 22 | 30 ~ 35 | - | - | 6 ~ 24 | ||
1 | Preventivo | 10 | 22 | - | 17 ~ 34 | 20 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 22 | - | 17 ~ 34 | - | 6 ~ 24 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 35 ~ 40 | - | 25 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 35 ~ 40 | - | - | 6 ~ 39 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | 17 ~ 39 | 25 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | 17 ~ 39 | - | 6 ~ 39 | ||
1 | Preventivo | 10 | 28 | 35 ~ 40 | - | 25 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 28 | 35 ~ 40 | - | - | 6 ~ 39 | ||
1 | Preventivo | 10 | 28 | - | 17 ~ 39 | 25 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 28 | - | 17 ~ 39 | - | 6 ~ 39 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 40 ~ 50 | - | 40 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 40 ~ 50 | - | - | 6 ~ 49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | - | 20 ~ 49 | 40 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | - | 20 ~ 49 | - | 6 ~ 49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 40 ~ 50 | - | 40 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 40 ~ 50 | - | - | 6 ~ 39 | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 40 ~ 50 | - | - | 41 ~ 49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | - | 22 ~ 49 | 40 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | - | 22 ~ 49 | - | 6 ~ 39 | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | - | 22 ~ 49 | - | 41 ~ 49 |
Loading...
Set/single item/accessory | Bushing only | Bushing type | Ball guide | Bushing mounting methods | Detachable |
---|
Configura
Proprietà di base
PD (Post diameter)(mm)
LA(mm)
LAC (LA dimension alteration)(mm)
LB(mm)
LBC (LB dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali