Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LFBZ20-50 |
LFBZ22-50 |
LFBZ22-60 |
LFBZ25-60 |
LFBZ25-80 |
LFBZ28-60 |
LFBZ28-80 |
LFBZ32-80 |
LFBZ32-100 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 20 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 22 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 22 | 60 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 25 | 60 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 25 | 80 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 28 | 60 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 28 | 80 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 32 | 80 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 32 | 100 |
Loading...
Set/single item/accessory | Bushing only | Rigidity type | Plain guide | Bushing type | Oil-free copper alloy |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive |
Configura
Proprietà di base
d (Bushing inner diameter)(mm)
L (Length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali