Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MGOH25-[80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,200] |
MGOH32-[100,110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,250] |
MGOH38-[120,130,140,150,160,170,180,200,220,250,280,300] |
MGOH50-[160,170,180,200,220,250,280,300,350] |
MGOH60-[180,200,220,250,280,300,350,400] |
MGOH80-[250,280,300,350,400,450] |
MGOHP25-[80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,200] |
MGOHP32-[100,110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,250] |
MGOHP38-[120,130,140,150,160,170,180,200,220,250,280,300] |
MGOHP50-[160,170,180,200,220,250,280,300,350] |
MGOHP60-[180,200,220,250,280,300,350,400] |
MGOHP80-[250,280,300,350,400,450] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dowel hole | D (Post diameter) (mm) | L (Post length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | W/O | 25 | 80 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 32 | 100 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 38 | 120 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 50 | 160 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 60 | 180 ~ 400 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 80 | 250 ~ 450 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 25 | 80 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 32 | 100 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 38 | 120 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 50 | 160 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 60 | 180 ~ 400 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 80 | 250 ~ 450 |
Loading...
Guide type | Guide with oil grooves | Oil type/oil-free type | Oil type |
---|
Configura
Proprietà di base
Dowel hole
D (Post diameter)(mm)
L (Post length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali