Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Post diameter) (mm) | L (Post full length) (mm) | With/without urethane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 50 | 240 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 280 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 260 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 300 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 80 | 300 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 80 | 340 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 350 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 400 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 450 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 240 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 280 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 260 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 300 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 80 | 300 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 80 | 340 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 350 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 400 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 450 | With |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D (Post diameter)(mm)
L (Post full length)(mm)
With/without urethane
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali