Manicotti limitatori di corsa per utensili di grandi dimensioni

Manicotti limitatori di corsa per utensili di grandi dimensioni

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CSRE10-[50-100/10]-S[10-25/5]
CSRE13-[50-100/10]-S[10-25/5]
CSRE16-[50-100/10]-S[10-25/5]
CSRE20-[50-100/10]-S[10-25/5]
CSRE25-[60-100/10]-S[10-25/5]
CSRE32-[60-100/10]-S[10-25/5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL (Retainer L dimension)
(mm)
d (D dimension of applicable CSR)
(mm)
S (d dimension length)
(mm)
1 Preventivo 1050 ~ 1001010 ~ 25
1 Preventivo 1050 ~ 1001310 ~ 25
1 Preventivo 1050 ~ 1001610 ~ 25
1 Preventivo 1050 ~ 1002010 ~ 25
1 Preventivo 1060 ~ 1002510 ~ 25
1 Preventivo 1060 ~ 1003210 ~ 25

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico