Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 13 | 100 ~ 250 | - | 10 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | 101 ~ 249 | 10 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 100 ~ 300 | - | 10 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | 101 ~ 299 | 10 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 100 ~ 400 | - | 15 ~ 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | 101 ~ 399 | 15 ~ 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 100 ~ 500 | - | 15 ~ 40 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | 101 ~ 499 | 15 ~ 40 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 100 ~ 500 | - | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | - | 101 ~ 499 | 15 ~ 50 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D (Outer diameter)(mm)
L(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
S(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali