Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specification | A (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 60 | 40 | ||
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 60 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 60 | 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 60 | 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 60 | 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 80 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 80 | 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 80 | 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 80 | 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 80 | 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 80 | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 100 | 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 100 | 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 100 | 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 100 | 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | L dimension selection type | 100 | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | Configurable L dimension type | 60 | 41 ~ 49 | ||
1 | Preventivo | 10 | Configurable L dimension type | 60 | 51 ~ 59 | ||
1 | Preventivo | 10 | Configurable L dimension type | 60 | 61 ~ 69 | ||
1 | Preventivo | 10 | Configurable L dimension type | 60 | 71 ~ 79 | ||
1 | Preventivo | 10 | Configurable L dimension type | 80 | 51 ~ 59 | ||
1 | Preventivo | 10 | Configurable L dimension type | 80 | 61 ~ 69 | ||
1 | Preventivo | 10 | Configurable L dimension type | 80 | 71 ~ 79 | ||
1 | Preventivo | 10 | Configurable L dimension type | 80 | 81 ~ 89 | ||
1 | Preventivo | 10 | Configurable L dimension type | 80 | 91 ~ 99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Configurable L dimension type | 100 | 61 ~ 69 | ||
1 | Preventivo | 10 | Configurable L dimension type | 100 | 71 ~ 79 | ||
1 | Preventivo | 10 | Configurable L dimension type | 100 | 81 ~ 89 | ||
1 | Preventivo | 10 | Configurable L dimension type | 100 | 91 ~ 99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Configurable L dimension type | 100 | 101 ~ 120 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Specification
A(mm)
L(mm)
[41-49/1mmpezzi][51-59/1mmpezzi][61-69/1mmpezzi][71-79/1mmpezzi][81-89/1mmpezzi][91-99/1mmpezzi][101-120/1mmpezzi]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali