Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Guide diameter) (mm) | Specifications | F (Tapered part) (mm) | H (Mounting plate position) (mm) | L (Guide height) (mm) | M (Mounting bolt hole) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 8 | Center | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | Center | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | Center | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | Center | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | Center | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | Left hand type | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | Left hand type | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | Left hand type | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | Left hand type | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | Left hand type | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | Right hand type | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | Right hand type | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | Right hand type | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | Right hand type | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | Right hand type | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | 12 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D (Guide diameter)(mm)
Specifications
F (Tapered part)(mm)
H (Mounting plate position)(mm)
L (Guide height)(mm)
M (Mounting bolt hole)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali