Guida per utensili di grandi dimensioni / acciaio inox / profilo rotondo / foro a scanalatura, foro per spina dorsale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ENSTD-[65-200/5]-[20-40/5]-M10

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ENSTD-[65-200/5]-[20-40/5]-M10
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL (Guide height)
(mm)
H (Tapered part)
(mm)
M (Mounting bolt hole)
(mm)
1 Preventivo 1065 ~ 20020 ~ 4010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting plate width(mm) 20

Supporto tecnico