Guida per utensili di grandi dimensioni / acciaio, acciaio inox / sezione piatta / foro asolato, foro per spinotto / configurabile

Guida per utensili di grandi dimensioni / acciaio, acciaio inox / sezione piatta / foro asolato, foro per spinotto / configurabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NGNX-[65-200/5]-[20-40/5]-A[100-200/10]-B[35-150/5]-M[10,​12]

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NGNX-[65-200/5]-[20-40/5]-A[100-200/10]-B[35-150/5]-M[10,​12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL (Guide height)
(mm)
A (Mounting plate length)
(mm)
B (Slotted hole position)
(mm)
H (Tapered part)
(mm)
M (Mounting bolt hole)
(mm)
1 Preventivo 1065 ~ 200100 ~ 20035 ~ 15020 ~ 4010 ~ 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specification Reinforced type

Supporto tecnico