Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NGWA-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-M[10,12] |
NGWBL-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-M[10,12] |
NGWBR-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-M[10,12] |
NGWKA-[65-200/5]-[20-40/5]-S32-K[15-60/5]-M[10,12] |
NGWKA-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-K[15-60/5]-M[10,12] |
NGWKBL-[65-200/5]-[20-40/5]-S32-K[15-60/5]-M[10,12] |
NGWKBL-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-K[15-60/5]-M[10,12] |
NGWKBR-[65-200/5]-[20-40/5]-S32-K[15-60/5]-M[10,12] |
NGWKBR-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-K[15-60/5]-M[10,12] |
NGWSA-[65-200/5]-[20-40/5]-S32-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,12] |
NGWSA-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,12] |
NGWSBL-[65-200/5]-[20-40/5]-S32-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,12] |
NGWSBL-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,12] |
NGWSBR-[65-200/5]-[20-40/5]-S32-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,12] |
NGWSBR-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,12] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Mounting orientation | Specification | L (Guide height) (mm) | H (Tapered part) (mm) | K (Guide angle) (°) | M (Mounting bolt hole) (mm) | S (Width) (mm) | X (Notch width) (mm) | Y (Notch length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Center | Configurable guide width type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Left hand type | Configurable guide width type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Right hand type | Configurable guide width type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Center | Configurable insertion angle type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 15 ~ 60 | 10 ~ 12 | 32 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Center | Configurable insertion angle type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 15 ~ 60 | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Left hand type | Configurable insertion angle type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 15 ~ 60 | 10 ~ 12 | 32 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Left hand type | Configurable insertion angle type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 15 ~ 60 | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Right hand type | Configurable insertion angle type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 15 ~ 60 | 10 ~ 12 | 32 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Right hand type | Configurable insertion angle type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 15 ~ 60 | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Center | Notched guide type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 32 | 5 ~ 78 | 10 ~ 165 | ||
1 | Preventivo | 10 | Center | Notched guide type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | 5 ~ 78 | 10 ~ 165 | ||
1 | Preventivo | 10 | Left hand type | Notched guide type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 32 | 5 ~ 78 | 10 ~ 165 | ||
1 | Preventivo | 10 | Left hand type | Notched guide type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | 5 ~ 78 | 10 ~ 165 | ||
1 | Preventivo | 10 | Right hand type | Notched guide type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 32 | 5 ~ 78 | 10 ~ 165 | ||
1 | Preventivo | 10 | Right hand type | Notched guide type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | 5 ~ 78 | 10 ~ 165 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Mounting orientation
Specification
L (Guide height)(mm)
H (Tapered part)(mm)
K (Guide angle)(°)
M (Mounting bolt hole)(mm)
S (Width)(mm)
X (Notch width)(mm)
Y (Notch length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali