Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
TEA12-11 |
TEA12-13 |
TEA16-11 |
TEA16-13 |
TEB12-11 |
TEB12-13 |
TEB16-11 |
TEB16-13 |
TEC12-11 |
TEC16-11 |
TEE12-11 |
TEL16-13 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specification | Thickness T (mm) | d (Slotted hole diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Nest guide mounting plate A type | 12 | 11 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Nest guide mounting plate A type | 12 | 13 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Nest guide mounting plate A type | 16 | 11 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Nest guide mounting plate A type | 16 | 13 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Nest guide mounting plate B type | 12 | 11 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Nest guide mounting plate B type | 12 | 13 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Nest guide mounting plate B type | 16 | 11 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Nest guide mounting plate B type | 16 | 13 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Nest guide mounting plate C type | 12 | 11 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Nest guide mounting plate C type | 16 | 11 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Nest guide mounting plate E type | 12 | 11 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Nest guide mounting plate L type | 16 | 13 |
Loading...
Material | SS400 |
---|
Configura
Proprietà di base
Specification
Thickness T(mm)
d (Slotted hole diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali