• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perni di bloccaggio / filettatura esterna / a gradini

Perni di bloccaggio / filettatura esterna / a gradini

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SLPSH8-P[6-8/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
SLPSH10-P[8-10/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
SLPSH13-P[10-12/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
SLPSH16-P[12-14/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
SLPSH20-P[14-16/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
SLPSH25-P[16-20/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
P (Guide diameter)
(mm)
B (Guide length)
(mm)
T (Head thickness)
(mm)
1 Preventivo 1086 ~ 85 ~ 603 ~ 15
1 Preventivo 10108 ~ 105 ~ 603 ~ 15
1 Preventivo 101310 ~ 125 ~ 603 ~ 15
1 Preventivo 101612 ~ 145 ~ 603 ~ 15
1 Preventivo 102014 ~ 165 ~ 603 ~ 15
1 Preventivo 102516 ~ 205 ~ 603 ~ 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension designation methods Configurable P, B, and T dimensions

Supporto tecnico