Perni di bloccaggio / filettatura femmina / a gradini / testa piccola

Perni di bloccaggio / filettatura femmina / a gradini / testa piccola

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SDSTH8-P[6-7/0.01]-B[3-20/0.1]
SDSTH10-P[7-9/0.01]-B[3-30/0.1]
SDSTH13-P[9-12/0.01]-B[3-50/0.1]
SDSTH16-P[12-15/0.01]-B[3-50/0.1]
SDSTH20-P[15-18/0.01]-B[3-50/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
P (Guide diameter)
(mm)
B (Guide length)
(mm)
1 Preventivo 1086 ~ 73 ~ 20
1 Preventivo 10107 ~ 93 ~ 30
1 Preventivo 10139 ~ 123 ~ 50
1 Preventivo 101612 ~ 153 ~ 50
1 Preventivo 102015 ~ 183 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension designation methods Configurable P and B dimensions

Supporto tecnico