Perni di bloccaggio / filettatura femmina / superficie di bloccaggio laterale / testa piccola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SDKLH10-P[6-7/0.01]-B[3-30/0.1]
SDKLH13-P[7-9/0.01]-B[3-30/0.1]
SDKLH16-P[9-12/0.01]-B[3-50/0.1]
SDKLH20-P[12-15/0.01]-B[3-50/0.1]
SDKLH25-P[15-20/0.01]-B[3-50/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
P (Guide diameter)
(mm)
B (Guide length)
(mm)
1 Preventivo 10106 ~ 73 ~ 30
1 Preventivo 10137 ~ 93 ~ 30
1 Preventivo 10169 ~ 123 ~ 50
1 Preventivo 102012 ~ 153 ~ 50
1 Preventivo 102515 ~ 203 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension designation methods Configurable P and B dimensions

Supporto tecnico