Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | L (Press-fit length) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | PC (Tip diameter change) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 5 | 12 ~ 15 | 6 ~ 8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | 12 ~ 15 | - | 5.8 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | 12 ~ 15 | 7 ~ 9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | 12 ~ 15 | - | 6.8 ~ 7 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 15 ~ 18 | 9 ~ 13 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 15 ~ 18 | - | 8.8 ~ 9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 15 ~ 18 | 11 ~ 15 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 15 ~ 18 | - | 10.8 ~ 11 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D (Shaft diameter)(mm)
L (Press-fit length)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
PC (Tip diameter change)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali