Pistoncini / molla in acciaio / materiale della punta selezionabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PAPZ13-[100-200/50]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ13-[100-200/50]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ13-SC[31-199/1]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ13-SC[31-199/1]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ16-[100-300/50]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ16-[100-300/50]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ16-SC[31-299/1]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ16-SC[31-299/1]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ20-[100-500/50]-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZ20-[100-500/50]-LC[75-485/1]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZ20-SC[31-499/1]-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZ20-SC[31-499/1]-LC[75-485/1]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZU13-[100-200/50]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU13-[100-200/50]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU13-SC[31-199/1]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU13-SC[31-199/1]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU16-[100-300/50]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU16-[100-300/50]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU16-SC[31-299/1]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU16-SC[31-299/1]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU20-[100-500/50]-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZU20-[100-500/50]-LC[75-479/1]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZU20-SC[31-499/1]-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZU20-SC[31-499/1]-LC[75-479/1]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShaped hole P (Tip diameter)
(mm)
FL (Spring free length)
(mm)
H
(mm)
L (Case length)
(mm)
LC (Case length change)
(mm)
S (Push pin protruding length)
(mm)
SC (Push pin protruding length change)
(mm)
1 Preventivo 10Steel tip1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250-100 ~ 200-
1 Preventivo 10Steel tip1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249100 ~ 200-
1 Preventivo 10Steel tip1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250--31 ~ 199
1 Preventivo 10Steel tip1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249-31 ~ 199
1 Preventivo 10Steel tip1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350-100 ~ 300-
1 Preventivo 10Steel tip1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349100 ~ 300-
1 Preventivo 10Steel tip1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350--31 ~ 299
1 Preventivo 10Steel tip1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349-31 ~ 299
1 Preventivo 10Steel tip2090 ~ 5000 ~ 480180 ~ 500-100 ~ 500-
1 Preventivo 10Steel tip2090 ~ 5000 ~ 480-75 ~ 485100 ~ 500-
1 Preventivo 10Steel tip2090 ~ 5000 ~ 480180 ~ 500--31 ~ 499
1 Preventivo 10Steel tip2090 ~ 5000 ~ 480-75 ~ 485-31 ~ 499
1 Preventivo 10Urethane tip1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250-100 ~ 200-
1 Preventivo 10Urethane tip1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249100 ~ 200-
1 Preventivo 10Urethane tip1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250--31 ~ 199
1 Preventivo 10Urethane tip1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249-31 ~ 199
1 Preventivo 10Urethane tip1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350-100 ~ 300-
1 Preventivo 10Urethane tip1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349100 ~ 300-
1 Preventivo 10Urethane tip1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350--31 ~ 299
1 Preventivo 10Urethane tip1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349-31 ~ 299
1 Preventivo 10Urethane tip2090 ~ 5000 ~ 480180 ~ 500-100 ~ 500-
1 Preventivo 10Urethane tip2090 ~ 5000 ~ 480-75 ~ 479100 ~ 500-
1 Preventivo 10Urethane tip2090 ~ 5000 ~ 480180 ~ 500--31 ~ 499
1 Preventivo 10Urethane tip2090 ~ 5000 ~ 480-75 ~ 479-31 ~ 499

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico