Striscia di ingresso / blocco della striscia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCG-L-[100,​150]-[20-70/10]
MCG-R-[100,​150]-[20-70/10]
MCGE-L-[100,​150]-[20-70/10]
MCGE-R-[100,​150]-[20-70/10]
MCGN-L-[100,​150]-[20-70/10]
MCGN-R-[100,​150]-[20-70/10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMounting direction Installation type H (Guide height)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Preventivo 10Left handRound hole type20 ~ 70100 ~ 150
1 Preventivo 10Right handRound hole type20 ~ 70100 ~ 150
1 Preventivo 10Left handSlotted hole type20 ~ 70100 ~ 150
1 Preventivo 10Right handSlotted hole type20 ~ 70100 ~ 150
1 Preventivo 10Left handRound hole dowel slot type20 ~ 70100 ~ 150
1 Preventivo 10Right handRound hole dowel slot type20 ~ 70100 ~ 150

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico