Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Number of mounting holes | W (Width) (mm) | L (Length in the longer direction) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 28 | 75 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 28 | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 28 | 150 | ||
1 |
Preventivo
Stock | 10 | 2 holes | 38 | 75 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 38 | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 38 | 150 | ||
1 |
Preventivo
Stock | 10 | 2 holes | 48 | 75 | ||
1 |
Preventivo
Stock | 10 | 2 holes | 48 | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 48 | 125 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 48 | 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 48 | 200 | ||
1 |
Preventivo
Stock | 10 | 2 holes | 58 | 75 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 58 | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 58 | 150 | ||
1 |
Preventivo
Stock | 10 | 2 holes | 75 | 75 | ||
1 |
Preventivo
Stock | 10 | 2 holes | 75 | 100 | ||
1 |
Preventivo
Stock | 10 | 2 holes | 75 | 125 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 75 | 150 | ||
1 |
Preventivo
Stock | 10 | 2 holes | 75 | 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 holes | 100 | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 holes | 100 | 125 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 holes | 100 | 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 holes | 100 | 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 holes | 100 | 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 holes | 100 | 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 holes | 125 | 125 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 holes | 125 | 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 holes | 125 | 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 holes | 125 | 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 holes | 125 | 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 holes | 125 | 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 holes | 150 | 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 holes | 150 | 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 holes | 150 | 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 100 | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 100 | 125 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 100 | 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 100 | 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 100 | 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 100 | 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 125 | 125 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 125 | 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 125 | 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 125 | 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 125 | 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 125 | 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 150 | 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 150 | 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 holes | 150 | 250 |
Loading...
Type | Copper alloy plate | Thickness(mm) | 20 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Number of mounting holes
W (Width)(mm)
L (Length in the longer direction)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali