• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Molle in elastomero / cilindriche / poliuretano espanso / PA

Molle in elastomero / cilindriche / poliuretano espanso / PA

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PA30-30
PA30-40
PA40-40
PA40-50
PA40-60
PA50-40
PA50-50
PA50-60
PA50-80
PA60-50
PA60-60
PA60-80
PA60-100
PA80-60
PA80-80
PA80-100
PA80-130
PA100-80
PA100-100
PA100-120
PA100-160
PA120-80
PA120-100
PA120-120
PA120-160
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaximum load
(N)
L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
1 Preventivo 1014713030
1 Preventivo 1014714030
1 Preventivo 1030404040
1 Preventivo 1030405040
1 Preventivo 1030406040
1 Preventivo 1055414050
1 Preventivo 1055415050
1 Preventivo 1055416050
1 Preventivo 1055418050
1 Preventivo 1072575060
1 Preventivo 1072576060
1 Preventivo 1072578060
1 Preventivo 10725710060
1 Preventivo 10137296080
1 Preventivo 10137298080
1 Preventivo 101372910080
1 Preventivo 101372913080
1 Preventivo 102177180100
1 Preventivo 1021771100100
1 Preventivo 1021771120100
1 Preventivo 1021771160100
1 Preventivo 103079380120
1 Preventivo 1030793100120
1 Preventivo 1030793120120
1 Preventivo 1030793160120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Urethane type High-deflection type urethane foams Shape Pillar shape Hole/counterbore Hole
Max. Elongation(%) 40

Supporto tecnico