Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum load (N) | L Dimension (L) (mm) | D (Outer diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 617 | 25 | 20 | ||
1 | Preventivo | 617 | 30 | 20 | ||
1 | Preventivo | 617 | 35 | 20 | ||
1 | Preventivo | 617 | 40 | 20 | ||
1 | Preventivo | 912 | 25 | 25 | ||
1 | Preventivo | 912 | 30 | 25 | ||
1 | Preventivo | 912 | 35 | 25 | ||
1 | Preventivo | 912 | 40 | 25 | ||
1 | Preventivo | 912 | 45 | 25 | ||
1 | Preventivo | 912 | 50 | 25 | ||
1 | Preventivo | 1245 | 30 | 30 | ||
1 | Preventivo | 1245 | 35 | 30 | ||
1 | Preventivo | 1245 | 40 | 30 | ||
1 | Preventivo | 1245 | 45 | 30 | ||
1 | Preventivo | 1245 | 50 | 30 | ||
1 | Preventivo | 1245 | 55 | 30 | ||
1 | Preventivo | 1245 | 60 | 30 | ||
1 | Preventivo | 2549 | 40 | 40 | ||
1 | Preventivo | 2549 | 50 | 40 | ||
1 | Preventivo | 2549 | 60 | 40 | ||
1 | Preventivo | 4028 | 50 | 50 | ||
1 | Preventivo | 4028 | 60 | 50 | ||
1 | Preventivo | 4028 | 80 | 50 | ||
1 | Preventivo | 5962 | 50 | 60 | ||
1 | Preventivo | 5962 | 60 | 60 | ||
1 | Preventivo | 5962 | 80 | 60 |
Loading...
Urethane type | Low repulsion urethanes, shore A70 | Shape | Pillar shape | Hole/counterbore | Hole |
---|---|---|---|---|---|
Max. Elongation(%) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Maximum load(N)
L Dimension (L)(mm)
D (Outer diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali