Calibri a tappo / rotondi su entrambi i lati / metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
VGWB14-P[10-14/0.001]-S[9.9-14.1/0.001]-T[9.9-14.1/0.001]
VGWB18-P[14-18/0.001]-S[13.9-18.1/0.001]-T[13.9-18.1/0.001]
VGWB24-P[18-24/0.001]-S[17.9-24.1/0.001]-T[17.9-24.1/0.001]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
P (Applicable nominal value)
(mm)
S (Gauge diameter)
(mm)
T (Gauge diameter)
(mm)
1 Preventivo 101410 ~ 149.9 ~ 14.19.9 ~ 14.1
1 Preventivo 101814 ~ 1813.9 ~ 18.113.9 ~ 18.1
1 Preventivo 102418 ~ 2417.9 ~ 24.117.9 ~ 24.1

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico