Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BGTD13-P[6-9/0.01]-S[3-6/1] |
BGTD16-P[9.01-12/0.01]-S[5-8/1] |
BGTD21-P[12.01-16/0.01]-S[9-12/1] |
BGTD26-P[16.01-20/0.01]-S[9-15/1] |
BGTD32-P[20.01-27/0.01]-S[9-20/1] |
BGTDH13-P[6-9/0.01]-S[3-6/1] |
BGTDH16-P[9.01-12/0.01]-S[5-8/1] |
BGTDH21-P[12.01-16/0.01]-S[9-12/1] |
BGTDH26-P[16.01-20/0.01]-S[9-15/1] |
BGTDH32-P[20.01-27/0.01]-S[9-20/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Quench | H (Width across flats) (mm) | P (Gauge dimension) (mm) | S (Gauge dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | W/O | 13 | 6 ~ 9 | 3 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 16 | 9.01 ~ 12 | 5 ~ 8 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 21 | 12.01 ~ 16 | 9 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 26 | 16.01 ~ 20 | 9 ~ 15 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 32 | 20.01 ~ 27 | 9 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 13 | 6 ~ 9 | 3 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 16 | 9.01 ~ 12 | 5 ~ 8 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 21 | 12.01 ~ 16 | 9 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 26 | 16.01 ~ 20 | 9 ~ 15 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 32 | 20.01 ~ 27 | 9 ~ 20 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Quench
H (Width across flats)(mm)
P (Gauge dimension)(mm)
S (Gauge dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali