Perni di prova per maschere e dispositivi / tondo / faccia obliqua / h7

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BGK16-P10-B[20-50/1]
BGK21-P16-B[20-50/1]
BGK26-P20-B[20-50/1]
BGK32-P25-B[20-50/1]
BGKS16-P[6-14/0.1]-B[20-50/1]-K[10-30/10]
BGKS21-P[14.1-18/0.1]-B[20-50/1]-K[10-30/10]
BGKS26-P[18.1-20/0.1]-B[20-50/1]-K[10-30/10]
BGKS32-P[20.1-25/0.1]-B[20-50/1]-K[10-30/10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSH (Width across flats)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
B (Tip diameter length)
(mm)
K (Taper angle)
(°)
1 Preventivo 10161020 ~ 50-
1 Preventivo 10211620 ~ 50-
1 Preventivo 10262020 ~ 50-
1 Preventivo 10322520 ~ 50-
1 Preventivo 10166 ~ 1420 ~ 5010 ~ 30
1 Preventivo 102114.1 ~ 1820 ~ 5010 ~ 30
1 Preventivo 102618.1 ~ 2020 ~ 5010 ~ 30
1 Preventivo 103220.1 ~ 2520 ~ 5010 ~ 30

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico