Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GN-PJAL4-[50-80/10]-P[1-2.8/0.01] |
GN-PJAL4-LC[39-49.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GN-PJAL4-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GN-PJAL4-LC[60.1-69.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GN-PJAL4-LC[70.1-79.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GN-PJAL4-LCT[39-49.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GN-PJAL4-LCT[50.1-59.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GN-PJAL4-LCT[60.1-69.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GN-PJAL4-LCT[70.1-79.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GN-PJAL4-LMT[39-49.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GN-PJAL4-LMT[50.1-59.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GN-PJAL4-LMT[60.1-69.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GN-PJAL4-LMT[70.1-79.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GN-PJAL5-[50-80/10]-P[2-3.8/0.01] |
GN-PJAL5-[50-80/10]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL5-LC[39-49.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GN-PJAL5-LC[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GN-PJAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL5-LC[60.1-69.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GN-PJAL5-LC[60.1-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL5-LC[70.1-79.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GN-PJAL5-LC[70.1-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL5-LCT[39-49.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GN-PJAL5-LCT[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL5-LCT[50.1-59.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GN-PJAL5-LCT[50.1-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL5-LCT[60.1-69.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GN-PJAL5-LCT[60.1-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL5-LCT[70.1-79.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GN-PJAL5-LCT[70.1-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL5-LMT[39-49.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GN-PJAL5-LMT[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL5-LMT[50.1-59.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GN-PJAL5-LMT[50.1-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL5-LMT[60.1-69.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GN-PJAL5-LMT[60.1-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL5-LMT[70.1-79.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GN-PJAL5-LMT[70.1-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL6-[50-80/10]-P[2-4.8/0.01] |
GN-PJAL6-[50-80/10]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL6-LC[39-49.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GN-PJAL6-LC[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL6-LC[50.1-59.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GN-PJAL6-LC[50.1-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL6-LC[60.1-69.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GN-PJAL6-LC[60.1-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL6-LC[70.1-79.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GN-PJAL6-LC[70.1-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL6-LCT[39-49.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GN-PJAL6-LCT[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL6-LCT[50.1-59.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GN-PJAL6-LCT[50.1-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL6-LCT[60.1-69.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GN-PJAL6-LCT[60.1-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL6-LCT[70.1-79.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GN-PJAL6-LCT[70.1-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL6-LMT[39-49.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GN-PJAL6-LMT[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GN-PJAL6-LMT[50.1-59.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Jector | Tip shape | Surface treatment | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W | WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 4 | 1 ~ 2.8 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | 2 ~ 3.8 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | - | 50 ~ 80 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | - | - | - | 39 ~ 49.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | - | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | - | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | - | - | - | - | 39 ~ 49.9 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | - | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | - | - | - | - | 60.1 ~ 69.9 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 5 | - | - | - | - | 70.1 ~ 79.9 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | 2 ~ 4.8 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | - | 50 ~ 80 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | - | - | - | 39 ~ 49.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | - | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | - | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | - | - | - | - | 39 ~ 49.9 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | Without DLC foundation | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Material | Powdered high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Key flat | Shank diameter D tolerance | +0.005/0 | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Jector
Tip shape
Surface treatment
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W
WC
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali