Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | D (Shank diameter) (mm) | L | LC | P | PC | W | WC | R | MT | C | TS | FH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 6 | 30 ~ 40 | - | 2 ~ 3 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 6 | 30 ~ 40 | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 8 | 30 ~ 40 | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 8 | 30 ~ 40 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 10 | 30 ~ 40 | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 10 | 30 ~ 40 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 10 | 30 ~ 40 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 13 | 30 ~ 40 | - | 3 ~ 8 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 13 | 30 ~ 40 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 13 | 30 ~ 40 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 16 | 30 ~ 40 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 16 | 30 ~ 40 | - | - | 2.5 ~ 4.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 16 | 30 ~ 40 | - | - | 10.01 ~ 10.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 20 | 30 ~ 40 | - | 7 ~ 12 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 20 | 30 ~ 40 | - | - | 3.5 ~ 6.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 20 | 30 ~ 40 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 25 | 30 ~ 40 | - | 10 ~ 16 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 25 | 30 ~ 40 | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 25 | 30 ~ 40 | - | - | 16.01 ~ 16.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 32 | 30 ~ 40 | - | 15 ~ 20 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 32 | 30 ~ 40 | - | - | 7.5 ~ 14.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 32 | 30 ~ 40 | - | - | 20.01 ~ 20.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 38 | 30 ~ 40 | - | 19 ~ 26 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 38 | 30 ~ 40 | - | - | 9.5 ~ 18.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 38 | 30 ~ 40 | - | - | 26.01 ~ 26.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 45 | 30 ~ 40 | - | 25 ~ 35 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 45 | 30 ~ 40 | - | - | 12.5 ~ 24.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 45 | 30 ~ 40 | - | - | 35.01 ~ 35.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 50 | 30 ~ 40 | - | 33 ~ 40 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 50 | 30 ~ 40 | - | - | 16.5 ~ 32.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 50 | 30 ~ 40 | - | - | 40.01 ~ 40.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 56 | 30 ~ 40 | - | 38 ~ 45 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 56 | 30 ~ 40 | - | - | 19 ~ 37.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 56 | 30 ~ 40 | - | - | 45.01 ~ 45.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 10 | 40.1 ~ 80 | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 10 | 40.1 ~ 80 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 10 | 40.1 ~ 80 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 13 | 40.1 ~ 80 | - | 3 ~ 8 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 13 | 40.1 ~ 80 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 13 | 40.1 ~ 80 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 16 | 40.1 ~ 100 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 16 | 40.1 ~ 100 | - | - | 2.5 ~ 4.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 16 | 40.1 ~ 100 | - | - | 10.01 ~ 10.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 20 | 40.1 ~ 100 | - | 7 ~ 12 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 20 | 40.1 ~ 100 | - | - | 3.5 ~ 6.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 20 | 40.1 ~ 100 | - | - | 12.01 ~ 12.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 25 | 40.1 ~ 100 | - | 10 ~ 16 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 25 | 40.1 ~ 100 | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 25 | 40.1 ~ 100 | - | - | 16.01 ~ 16.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 32 | 40.1 ~ 100 | - | 15 ~ 20 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 32 | 40.1 ~ 100 | - | - | 7.5 ~ 14.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 32 | 40.1 ~ 100 | - | - | 20.01 ~ 20.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 38 | 40.1 ~ 100 | - | 19 ~ 26 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 38 | 40.1 ~ 100 | - | - | 9.5 ~ 18.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 38 | 40.1 ~ 100 | - | - | 26.01 ~ 26.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 45 | 40.1 ~ 100 | - | 25 ~ 35 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 45 | 40.1 ~ 100 | - | - | 12.5 ~ 24.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 45 | 40.1 ~ 100 | - | - | 35.01 ~ 35.2 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 50 | 40.1 ~ 100 | - | 33 ~ 40 | - | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 50 | 40.1 ~ 100 | - | - | 16.5 ~ 32.99 | - | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 |
Loading...
Shape | Straight | Inside shape | Regular | Scrap retention | Reverse taper |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No | Material | SKH51 Equivalent | Shank diameter D tolerance | n5 |
Configura
Proprietà di base
Tip shape
D (Shank diameter)(mm)
L
LC
P
PC
W
WC
R
MT
C
TS
FH
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali