Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MGDC65-00-40 |
MGDC65-00-60 |
MGDCA65-00-40 |
MGDCA65-00-60 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Cam Types | Stroke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Standard -Drilled Dowel Holes- | 40 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard -Drilled Dowel Holes- | 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard -Finished Dowel Holes- | 40 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard -Finished Dowel Holes- | 60 |
Loading...
Capacity(tonf) | 4 | Installation space(mm) | 65 | Tilt angle(°) | 0 |
---|
Configura
Proprietà di base
Cam Types
Stroke(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali