Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSFL |
MSFLB |
MSFLH |
MSFLN |
MSFLS8 |
MSFLS10 |
MSFLT |
MSFMM8-40 |
MSFMM8-50 |
MSFMM8-60 |
MSFMM8-80 |
MSFMM8-100 |
MSFMM10-40 |
MSFMM10-50 |
MSFMM10-60 |
MSFMM10-80 |
MSFMM10-100 |
MSFMM10-120 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Set/Single item | Applicable dowel pin screw size (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Main body | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Case | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Holder | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Nut for impact wrench | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Shaft | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Shaft | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Nut (with solid lubricating material) | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pull-bolt | M8 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pull-bolt | M8 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pull-bolt | M8 | 60 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pull-bolt | M8 | 80 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pull-bolt | M8 | 100 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pull-bolt | M10 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pull-bolt | M10 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pull-bolt | M10 | 60 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pull-bolt | M10 | 80 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pull-bolt | M10 | 100 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pull-bolt | M10 | 120 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Set/Single item
Applicable dowel pin screw size(mm)
L (L dimension)(mm)
Tipo
Attributi opzionali