Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | B | BC | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | T | TC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2 | 40 ~ 50 | 2 ~ 6 | - | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2 | 40 ~ 50 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2 | 40 ~ 50 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2 | 40 ~ 50 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2 | - | 2 ~ 6 | - | 40 ~ 50 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 50 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2 | - | 2 ~ 6 | - | 40 ~ 50 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 50 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2 | - | 2 ~ 6 | - | - | 40 ~ 50 | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 50 | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2 | - | 2 ~ 6 | - | - | 40 ~ 50 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 1 ~ 2 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 50 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3 | 40 ~ 60 | 2 ~ 8 | - | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3 | 40 ~ 60 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3 | 40 ~ 60 | 2 ~ 8 | - | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3 | 40 ~ 60 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3 | - | 2 ~ 8 | - | 40 ~ 60 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 60 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3 | - | 2 ~ 8 | - | 40 ~ 60 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 60 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3 | - | 2 ~ 8 | - | - | 40 ~ 60 | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 60 | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3 | - | 2 ~ 8 | - | - | 40 ~ 60 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 5 | 1 ~ 3 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 60 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 1.5 ~ 4 | 40 ~ 70 | 2 ~ 13 | - | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 1.5 ~ 4 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 1.5 ~ 4 | 40 ~ 70 | 2 ~ 13 | - | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 1.5 ~ 4 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 1.5 ~ 4 | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 70 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 1.5 ~ 4 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 70 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 1.5 ~ 4 | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 70 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 1.5 ~ 4 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 70 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 1.5 ~ 4 | - | 2 ~ 13 | - | - | 40 ~ 70 | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 1.5 ~ 4 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 70 | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 1.5 ~ 4 | - | 2 ~ 13 | - | - | 40 ~ 70 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 1.5 ~ 4 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 70 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 2 ~ 6 | 40 ~ 70 | 2 ~ 13 | - | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 2 ~ 6 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 2 ~ 6 | 40 ~ 70 | 2 ~ 13 | - | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 2 ~ 6 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 2 ~ 6 | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 70 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 2 ~ 6 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 70 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 2 ~ 6 | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 70 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 2 ~ 6 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 70 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 2 ~ 6 | - | 2 ~ 13 | - | - | 40 ~ 70 | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 2 ~ 6 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 70 | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 2 ~ 6 | - | 2 ~ 13 | - | - | 40 ~ 70 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 2 ~ 6 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 70 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | 2 ~ 13 | - | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | 2 ~ 13 | - | - | - | - | 13.1 ~ 15.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | - | 13.1 ~ 15.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | 2 ~ 13 | - | - | - | - | 16.1 ~ 19.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | - | 16.1 ~ 19.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | 2 ~ 13 | - | - | - | - | 20.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | - | 20.1 ~ 24.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 3 ~ 8 | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 70 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 3 ~ 8 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 70 | - | 13 ~ 25 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 3 ~ 8 | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 70 | - | - | 13.1 ~ 15.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 10 | 3 ~ 8 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 70 | - | - | 13.1 ~ 15.9 |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Tip shape | A | Material | Powdered high-speed steel | Surface treatment | HW coating |
Shank (mounting part) shape | Flange stopper | Shank diameter D tolerance | +0.005/0 |
Configura
Proprietà di base
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
B
BC
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
T
TC
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali