• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pilot Punches, Movable Type -Headed Type HW Coating Sharp Tip Angle Type-

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HW-HUPTH3-[42,​52,​62,​72]-P[1-2.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH3-LC[17-71.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH4-[42,​52,​62,​72]-P[1.5-3.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH4-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.49/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH4-LC[17-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH4-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH5-[42,​52,​62,​72]-P[2-4.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH5-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH5-LC[17-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH5-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH6-[42,​52,​62,​72]-P[2.5-5.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH6-[42,​52,​62,​72]-PC[1.25-2.49/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH6-LC[17-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH6-LC[17-71.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH8-[42,​52,​62,​72,​82]-P[3-7.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH8-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH8-LC[17-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-HUPTH8-LC[17-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH3-[42,​52,​62,​72]-P[1-2.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH3-LC[17-71.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH4-[42,​52,​62,​72]-P[1.5-3.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH4-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.49/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH4-LC[17-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH4-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH5-[42,​52,​62,​72]-P[2-4.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH5-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH5-LC[17-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH5-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH6-[42,​52,​62,​72]-P[2.5-5.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH6-[42,​52,​62,​72]-PC[1.25-2.49/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH6-LC[17-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH6-LC[17-71.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH8-[42,​52,​62,​72,​82]-P[3-7.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH8-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH8-LC[17-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.01]-B[2-25/0.1]
HW-PUPTH8-LC[17-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[2-25/0.1]
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
#3 B LC P PC
Preventivo 10SKH51 Equivalent342 ~ 722 ~ 25-1 ~ 2.5-
Preventivo 10SKH51 Equivalent3-2 ~ 2517 ~ 71.91 ~ 2.5-
Preventivo 10SKH51 Equivalent442 ~ 722 ~ 25-1.5 ~ 3.5-
Preventivo 10SKH51 Equivalent442 ~ 722 ~ 25--1 ~ 1.49
Preventivo 10SKH51 Equivalent4-2 ~ 2517 ~ 71.91.5 ~ 3.5-
Preventivo 10SKH51 Equivalent4-2 ~ 2517 ~ 71.9-1 ~ 1.49
Preventivo 10SKH51 Equivalent542 ~ 722 ~ 25-2 ~ 4.5-
Preventivo 10SKH51 Equivalent542 ~ 722 ~ 25--1 ~ 1.99
Preventivo 10SKH51 Equivalent5-2 ~ 2517 ~ 71.92 ~ 4.5-
Preventivo 10SKH51 Equivalent5-2 ~ 2517 ~ 71.9-1 ~ 1.99
Preventivo 10SKH51 Equivalent642 ~ 722 ~ 25-2.5 ~ 5.5-
Preventivo 10SKH51 Equivalent642 ~ 722 ~ 25--1.25 ~ 2.49
Preventivo 10SKH51 Equivalent6-2 ~ 2517 ~ 71.92.5 ~ 5.5-
Preventivo 10SKH51 Equivalent6-2 ~ 2517 ~ 71.9-1.25 ~ 2.49
Preventivo 10SKH51 Equivalent842 ~ 822 ~ 25-3 ~ 7.5-
Preventivo 10SKH51 Equivalent842 ~ 822 ~ 25--1.5 ~ 2.99
Preventivo 10SKH51 Equivalent8-2 ~ 2517 ~ 81.93 ~ 7.5-
Preventivo 10SKH51 Equivalent8-2 ~ 2517 ~ 81.9-1.5 ~ 2.99
Preventivo 10Powdered high-speed steel342 ~ 722 ~ 25-1 ~ 2.5-
Preventivo 10Powdered high-speed steel3-2 ~ 2517 ~ 71.91 ~ 2.5-
Preventivo 10Powdered high-speed steel442 ~ 722 ~ 25-1.5 ~ 3.5-
Preventivo 10Powdered high-speed steel442 ~ 722 ~ 25--1 ~ 1.49
Preventivo 10Powdered high-speed steel4-2 ~ 2517 ~ 71.91.5 ~ 3.5-
Preventivo 10Powdered high-speed steel4-2 ~ 2517 ~ 71.9-1 ~ 1.49
Preventivo 10Powdered high-speed steel542 ~ 722 ~ 25-2 ~ 4.5-
Preventivo 10Powdered high-speed steel542 ~ 722 ~ 25--1 ~ 1.99
Preventivo 10Powdered high-speed steel5-2 ~ 2517 ~ 71.92 ~ 4.5-
Preventivo 10Powdered high-speed steel5-2 ~ 2517 ~ 71.9-1 ~ 1.99
Preventivo 10Powdered high-speed steel642 ~ 722 ~ 25-2.5 ~ 5.5-
Preventivo 10Powdered high-speed steel642 ~ 722 ~ 25--1.25 ~ 2.49
Preventivo 10Powdered high-speed steel6-2 ~ 2517 ~ 71.92.5 ~ 5.5-
Preventivo 10Powdered high-speed steel6-2 ~ 2517 ~ 71.9-1.25 ~ 2.49
Preventivo 10Powdered high-speed steel842 ~ 822 ~ 25-3 ~ 7.5-
Preventivo 10Powdered high-speed steel842 ~ 822 ~ 25--1.5 ~ 2.99
Preventivo 10Powdered high-speed steel8-2 ~ 2517 ~ 81.93 ~ 7.5-
Preventivo 10Powdered high-speed steel8-2 ~ 2517 ~ 81.9-1.5 ~ 2.99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Standard Tip shape Sharp tip angle Surface treatment HW coating
Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Movable Shank diameter D tolerance g6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico