Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Jector | Tip shape | Shank diameter D tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P | R | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 70 ~ 130 | 4 ~ 7.99 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 70 ~ 130 | 5 ~ 9.99 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 70 ~ 130 | 6 ~ 12.99 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | 80 ~ 130 | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 20 | 80 ~ 130 | 13 ~ 19.99 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 25 | 80 ~ 130 | 18 ~ 24.99 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | 60 ~ 130 | 4 ~ 7.99 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | 60 ~ 130 | 5 ~ 9.99 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | 60 ~ 130 | 6 ~ 12.99 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 16 | 70 ~ 130 | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 20 | 70 ~ 130 | 13 ~ 19.99 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 25 | 70 ~ 130 | 18 ~ 24.99 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | 70 ~ 130 | 4 ~ 7.99 | - | 3 ~ 7.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | 70 ~ 130 | 5 ~ 9.99 | - | 3 ~ 9.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | 70 ~ 130 | 6 ~ 12.99 | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 16 | 80 ~ 130 | 10 ~ 15.99 | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 20 | 80 ~ 130 | 13 ~ 19.99 | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 25 | 80 ~ 130 | 18 ~ 24.99 | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 8 | 60 ~ 130 | 4 ~ 7.99 | - | 3 ~ 7.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 10 | 60 ~ 130 | 5 ~ 9.99 | - | 3 ~ 9.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 13 | 60 ~ 130 | 6 ~ 12.99 | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 16 | 70 ~ 130 | 10 ~ 15.99 | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 20 | 70 ~ 130 | 13 ~ 19.99 | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 25 | 70 ~ 130 | 18 ~ 24.99 | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 8 | 70 ~ 130 | 4 ~ 7.99 | - | 3 ~ 7.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 10 | 70 ~ 130 | 5 ~ 9.99 | - | 3 ~ 9.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 13 | 70 ~ 130 | 6 ~ 12.99 | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 16 | 80 ~ 130 | 10 ~ 15.99 | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 20 | 80 ~ 130 | 13 ~ 19.99 | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 25 | 80 ~ 130 | 18 ~ 24.99 | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | S | 8 | 60 ~ 130 | 4 ~ 7.99 | - | 3 ~ 7.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | S | 10 | 60 ~ 130 | 5 ~ 9.99 | - | 3 ~ 9.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | S | 13 | 60 ~ 130 | 6 ~ 12.99 | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | S | 16 | 70 ~ 130 | 10 ~ 15.99 | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | S | 20 | 70 ~ 130 | 13 ~ 19.99 | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | S | 25 | 70 ~ 130 | 18 ~ 24.99 | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | L | 8 | 70 ~ 130 | 4 ~ 7.99 | - | 3 ~ 7.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | L | 10 | 70 ~ 130 | 5 ~ 9.99 | - | 3 ~ 9.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | L | 13 | 70 ~ 130 | 6 ~ 12.99 | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | L | 16 | 80 ~ 130 | 10 ~ 15.99 | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | L | 20 | 80 ~ 130 | 13 ~ 19.99 | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | L | 25 | 80 ~ 130 | 18 ~ 24.99 | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | S | 8 | 60 ~ 130 | 4 ~ 7.99 | - | 3 ~ 7.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | S | 10 | 60 ~ 130 | 5 ~ 9.99 | - | 3 ~ 9.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | S | 13 | 60 ~ 130 | 6 ~ 12.99 | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | S | 16 | 70 ~ 130 | 10 ~ 15.99 | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | S | 20 | 70 ~ 130 | 13 ~ 19.99 | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | S | 25 | 70 ~ 130 | 18 ~ 24.99 | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | L | 8 | 70 ~ 130 | 4 ~ 7.99 | 0.15 ~ 3.98 | 3 ~ 7.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | L | 10 | 70 ~ 130 | 5 ~ 9.99 | 0.15 ~ 4.98 | 3 ~ 9.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | L | 13 | 70 ~ 130 | 6 ~ 12.99 | 0.15 ~ 6.48 | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | L | 16 | 80 ~ 130 | 10 ~ 15.99 | 0.15 ~ 7.98 | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | L | 20 | 80 ~ 130 | 13 ~ 19.99 | 0.15 ~ 9.98 | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | L | 25 | 80 ~ 130 | 18 ~ 24.99 | 0.15 ~ 12.48 | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | S | 8 | 60 ~ 130 | 4 ~ 7.99 | 0.15 ~ 3.98 | 3 ~ 7.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | S | 10 | 60 ~ 130 | 5 ~ 9.99 | 0.15 ~ 4.98 | 3 ~ 9.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | S | 13 | 60 ~ 130 | 6 ~ 12.99 | 0.15 ~ 6.48 | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | S | 16 | 70 ~ 130 | 10 ~ 15.99 | 0.15 ~ 7.98 | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | S | 20 | 70 ~ 130 | 13 ~ 19.99 | 0.15 ~ 9.98 | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | S | 25 | 70 ~ 130 | 18 ~ 24.99 | 0.15 ~ 12.48 | 6 ~ 24.97 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Single-stepped | Material | Powdered high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | RW coating | Shank (mounting part) shape | Standard | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Jector
Tip shape
Shank diameter D tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P
R
W
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali