Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RW-AHJAL-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01] |
RW-AHJAL-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
RW-AHJAL-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01] |
RW-AHJAL-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
RW-AHJAL-C16-[70-130/10]-P[10-15.99/0.01] |
RW-AHJAL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
RW-AHJAL-C20-[70-130/10]-P[13-19.99/0.01] |
RW-AHJAL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
RW-AHJAL-C25-[70-130/10]-P[18-24.99/0.01] |
RW-AHJAL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
RW-AHJAS-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01] |
RW-AHJAS-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
RW-AHJAS-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01] |
RW-AHJAS-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
RW-AHJAS-C16-[60-130/10]-P[10-15.99/0.01] |
RW-AHJAS-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
RW-AHJAS-C20-[60-130/10]-P[13-19.99/0.01] |
RW-AHJAS-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
RW-AHJAS-C25-[60-130/10]-P[18-24.99/0.01] |
RW-AHJAS-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
RW-AHJDL-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
RW-AHJDL-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
RW-AHJDL-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
RW-AHJDL-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
RW-AHJDL-C16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
RW-AHJDL-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
RW-AHJDL-C20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
RW-AHJDL-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
RW-AHJDL-C25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
RW-AHJDL-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
RW-AHJDS-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
RW-AHJDS-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
RW-AHJDS-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
RW-AHJDS-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
RW-AHJDS-C16-[60-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
RW-AHJDS-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
RW-AHJDS-C20-[60-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
RW-AHJDS-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
RW-AHJDS-C25-[60-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
RW-AHJDS-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
RW-AHJEL-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
RW-AHJEL-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
RW-AHJEL-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
RW-AHJEL-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
RW-AHJEL-C16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
RW-AHJEL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
RW-AHJEL-C20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
RW-AHJEL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
RW-AHJEL-C25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
RW-AHJEL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
RW-AHJES-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
RW-AHJES-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
RW-AHJES-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
RW-AHJES-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
RW-AHJES-C16-[60-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
RW-AHJES-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
RW-AHJES-C20-[60-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
RW-AHJES-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
RW-AHJES-C25-[60-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
RW-AHJES-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Jector | Tip shape | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC | P | R | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | L | 10 | 60 ~ 130 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | L | 10 | - | 53 ~ 129.9 | 5 ~ 9.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | L | 13 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | L | 13 | - | 53 ~ 129.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | L | 16 | 70 ~ 130 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | L | 16 | - | 53 ~ 129.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | L | 20 | 70 ~ 130 | - | 13 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | L | 20 | - | 53 ~ 129.9 | 13 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | L | 25 | 70 ~ 130 | - | 18 ~ 24.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | L | 25 | - | 53 ~ 129.9 | 18 ~ 24.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | S | 10 | 60 ~ 130 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | S | 10 | - | 53 ~ 129.9 | 5 ~ 9.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | S | 13 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | S | 13 | - | 53 ~ 129.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | S | 16 | 60 ~ 130 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | S | 16 | - | 53 ~ 129.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | S | 20 | 60 ~ 130 | - | 13 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | S | 20 | - | 53 ~ 129.9 | 13 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | S | 25 | 60 ~ 130 | - | 18 ~ 24.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | S | 25 | - | 53 ~ 129.9 | 18 ~ 24.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | L | 10 | 60 ~ 130 | - | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | L | 10 | - | 54 ~ 129.9 | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | L | 13 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | L | 13 | - | 54 ~ 129.9 | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | L | 16 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | L | 16 | - | 54 ~ 129.9 | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | L | 20 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | L | 20 | - | 54 ~ 129.9 | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | L | 25 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | L | 25 | - | 54 ~ 129.9 | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | S | 10 | 60 ~ 130 | - | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | S | 10 | - | 54 ~ 129.9 | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | S | 13 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | S | 13 | - | 54 ~ 129.9 | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | S | 16 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | S | 16 | - | 54 ~ 129.9 | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | S | 20 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | S | 20 | - | 54 ~ 129.9 | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | S | 25 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | S | 25 | - | 54 ~ 129.9 | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | L | 10 | 60 ~ 130 | - | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | L | 10 | - | 53 ~ 129.9 | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | L | 13 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | L | 13 | - | 53 ~ 129.9 | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | L | 16 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | L | 16 | - | 53 ~ 129.9 | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | L | 20 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | L | 20 | - | 53 ~ 129.9 | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | L | 25 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | L | 25 | - | 53 ~ 129.9 | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | S | 10 | 60 ~ 130 | - | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | S | 10 | - | 54 ~ 129.9 | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | S | 13 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | S | 13 | - | 54 ~ 129.9 | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | S | 16 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | S | 16 | - | 54 ~ 129.9 | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | S | 20 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | S | 20 | - | 54 ~ 129.9 | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | S | 25 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | S | 25 | - | 54 ~ 129.9 | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Single-stepped | Material | SKH51 Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | RW coating | Shank (mounting part) shape | With locating dowel hole | Shank diameter D tolerance | m5 |
T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Jector
Tip shape
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC
P
R
W
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali