Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPAW70-160 |
CPAW70-200 |
CPAW70-240 |
CPAW85-200 |
CPAW85-240 |
CPAW85-300 |
CPAW85-350 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 70 | 160 | 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 70 | 200 | 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 70 | 240 | 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 85 | 200 | 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | 85 | 240 | 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | 85 | 300 | 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | 85 | 350 | 28 |
Loading...
Material | Copper alloy | Special solid lubricant | With |
---|
Configura
Proprietà di base
W (width)(mm)
L (length)(mm)
T (thickness)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali